Fundas para ventosas SU

  • Funda de ventosa para la manipulación de piezas delicadas planas y lisas (revestidas, refinadas o pintadas) para evitar huellas y todo tipo de deterioros
  • Uso en la producción, el mecanizado y el transporte, en la industria del vidrio y la industria solar
  • Uso en combinación con ventosas y placas de ventosa

Nuestras prestaciones...

  • Fundas para ventosas de fieltro especial (PP/PE)
  • Cinta de goma integrada
  • Gran rango de diámetros

Su beneficio...

  • Ausencia de huellas en piezas delicadas (como p. ej., cristal) y extremada resistencia a la rotura
  • Rápido y sencillo montaje en placas de ventosa y ventosas
  • Montaje en ventosas planas y ventosas de fuelle, así como en placas de ventosa
 

Artículos sueltos de la familia de productos Fundas para ventosas SU

 

  1. 1
  2. 2
SU 360
10.01.01.12842
Funda para ventosa
Tamaño: 360
Margen de fijación: 360,0 ... 400,0 mm
Resistencia térmica: 80 °C
SU 300
10.01.01.12843
Funda para ventosa
Tamaño: 300
Margen de fijación: 300,0 ... 330,0 mm
Resistencia térmica: 80 °C
SU 280
10.01.01.12485
Funda para ventosa
Tamaño: 280
Margen de fijación: 270,0 ... 300,0 mm
Resistencia térmica: 80 °C
SU 230
10.01.01.12440
Funda para ventosa
Tamaño: 230
Margen de fijación: 230,0 ... 250,0 mm
Resistencia térmica: 80 °C
SU 210
10.01.01.12439
Funda para ventosa
Tamaño: 210
Margen de fijación: 210,0 ... 220,0 mm
Resistencia térmica: 80 °C
SU 160
10.01.01.12438
Funda para ventosa
Tamaño: 160
Margen de fijación: 150,0 ... 180,0 mm
Resistencia térmica: 80 °C
SU 120
10.01.01.12437
Funda para ventosa
Tamaño: 120
Margen de fijación: 115,0 ... 130,0 mm
Resistencia térmica: 80 °C
SU 100
10.01.01.12840
Funda para ventosa
Tamaño: 100
Margen de fijación: 110,0 ... 115,0 mm
Resistencia térmica: 80 °C
SU 80
10.01.01.12839
Funda para ventosa
Tamaño: 80
Margen de fijación: 80,0 ... 100,0 mm
Resistencia térmica: 80 °C
SU 70
10.01.01.12838
Funda para ventosa
Tamaño: 70
Margen de fijación: 65,0 ... 80,0 mm
Resistencia térmica: 80 °C

  1. 1
  2. 2