Fundas protectoras PC

  • Funda protectora de alta calidad para placas de ventosa almacenadas o no en uso
  • Protege de la suciedad (del polvo o la humedad) y del envejecimiento (por cargas de ozono o de UV) en el exterior
  • Uso en combinación con placas de ventosa y ventosas como p. ej. las placas de ventosa SPU y SGF
  • Aplicación con elevadores de vidrio manuales en el interior y en el exterior durante el almacenamiento o el transporte del elevador

Nuestras prestaciones...

  • Funda protectora de alta calidad para placas de ventosa
  • Cinta de goma integrada
  • Gran rango de diámetros

Su beneficio...

  • Protección frente a la suciedad, el envejecim. y la deform. del labio hermetizante almacenado
  • Uso múltiple gracias al rápido y sencillo montaje en placas de ventosa y ventosas
  • Utilización en vent. planas y vent. de fuelle, así como en placas de ventosa
 

Artículos sueltos de la familia de productos Fundas protectoras PC

 

PC 125
10.01.01.13086
El revestimiento protege contra las influencias ambientales durante los períodos de inactividad
Tamaño: 125
PC 150
10.01.01.13087
El revestimiento protege contra las influencias ambientales durante los períodos de inactividad
Tamaño: 150
PC 175
10.01.01.13088
El revestimiento protege contra las influencias ambientales durante los períodos de inactividad
Tamaño: 175
PC 200
10.01.01.13089
El revestimiento protege contra las influencias ambientales durante los períodos de inactividad
Tamaño: 200
PC 250
10.01.01.13090
El revestimiento protege contra las influencias ambientales durante los períodos de inactividad
Tamaño: 250
PC 300
10.01.01.13091
El revestimiento protege contra las influencias ambientales durante los períodos de inactividad
Tamaño: 300
PC 350
10.01.01.13092
El revestimiento protege contra las influencias ambientales durante los períodos de inactividad
Tamaño: 350
PC 400
10.01.01.13093
El revestimiento protege contra las influencias ambientales durante los períodos de inactividad
Tamaño: 400