Insertos ventosa SPI (para SPB1)

  • Usos de la ventosa: agarrar y colocar mejor piezas flexibles y sensibles
  • Evitar embutición de la pieza en la ventosa
  • Manipulación más cómoda de láminas y papel gracias a apoyo interior con compensación del recorrido al mismo tiempo mediante ventosas de fuelle
  • Manipulación de los más diversos envases, p. ej., lámina de plástico, papel, blíster

Nuestras prestaciones...

  • Insertos de ventosa para ventosa de fuelle
  • Estructura de apoyo con superficie de apoyo definida, con ranuras de flujo y canales de vacío
  • Superficie de sellado con labio hermetizante flexible
  • Encajable sin herramienta

Su beneficio...

  • Manipulación más cómoda de piezas sensibles con compensación del recorrido al mismo tiempo
  • Sin embutición de la pieza en la ventosa. Presión sobre la superficie de la pieza definida y baja
  • Sellado seguro también en piezas flexibles
  • Montaje y cambio rápidos y sencillos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Insertos ventosa SPI (para SPB1)

SPI 22 PA SPB1-25
10.01.06.03315
Inserto para ventosas para evitar la deformación de la pieza
Tamaño: 22
Material: Poliamida
Aplicación: SPB1-25
SPI 18 PA SPB1-20
10.01.06.03385
Inserto para ventosas para evitar la deformación de la pieza
Tamaño: 18
Material: Poliamida
Aplicación: SPB1-20
SPI 26 PA SPB1-30
10.01.06.03386
Inserto para ventosas para evitar la deformación de la pieza
Tamaño: 26
Material: Poliamida
Aplicación: SPB1-30
SPI 33 PA SPB1-40
10.01.06.03387
Inserto para ventosas para evitar la deformación de la pieza
Tamaño: 33
Material: Poliamida
Aplicación: SPB1-40
SPI 40 PA SPB1-50
10.01.06.03388
Inserto para ventosas para evitar la deformación de la pieza
Tamaño: 40
Material: Poliamida
Aplicación: SPB1-50
SPI 12 PA SPB1-15
10.01.06.03709
Inserto para ventosas para evitar la deformación de la pieza
Tamaño: 12
Material: Poliamida
Aplicación: SPB1-15
SPI 8 PA SPB1-10
10.01.06.03710
Inserto para ventosas para evitar la deformación de la pieza
Tamaño: 8
Material: Poliamida
Aplicación: SPB1-10