Insertos ventosa SPI (para SPB4)

  • Refuerzo para evitar la embutición de la lámina en combinación con ventosas de fuelle SPB4
  • Manipulación de láminas delgadas y papel
  • La ventosa no se "cierra" al manipular bolsas, etc.
  • Grandes orificios permeables para altos flujos

Nuestras prestaciones...

  • Refuerzo de PE
  • Grandes orificios permeables
  • Encajable en las ventosas

Su beneficio...

  • Uso en el sector alimenticio
  • Para altos flujos
  • Montaje rápido y sencillo
 

Artículos sueltos de la familia de productos Insertos ventosa SPI (para SPB4)

 

SPI 16 PE SPB4-20
10.01.06.02915
Inserto para dar rigidez a la ventosa y evitar su torsión
Tamaño: 16
Material: Polietileno
Aplicación: SPB4-20
SPI 17 PE SPB4f-30
10.01.06.03248
Inserto para dar rigidez a la ventosa y evitar su torsión
Tamaño: 17
Material: Polietileno
Aplicación: SPB4f-30
SPI 24 PE SPB4-30
10.01.06.02855
Inserto para dar rigidez a la ventosa y evitar su torsión
Tamaño: 24
Material: Polietileno
Aplicación: SPB4-30
SPI 32 PE SPB4-40
10.01.06.02856
Inserto para dar rigidez a la ventosa y evitar su torsión
Tamaño: 32
Material: Polietileno
Aplicación: SPB4-40
SPI 33 PE SPB4f-50
10.01.06.03233
Inserto para dar rigidez a la ventosa y evitar su torsión
Tamaño: 33
Material: Polietileno
Aplicación: SPB4f-50
SPI 42 PE SPB4-50
10.01.06.02916
Inserto para dar rigidez a la ventosa y evitar su torsión
Tamaño: 42
Material: Polietileno
Aplicación: SPB4-50