• Junta anular de material celular especial para hermetizar óptimalmente sobre superficies estructuradas
  • Aplicación sobre superficies (botoneadas, onduladas o rugosas) sobre las cuales las ventosas no sellan
  • Manipulación de envases, piezas planas o abombadas con elevaciones o cavidades
  • Utilizable como accesorio para las series de ventosas FG y FGA de silicona
Productos destacados
  • Juntas anulares de esponja para pegar a ventosas de fuelle aseguran un sellado sobre superficies estructuradas
  • Una amplia gama de diámetros y alturas permite una gran variedad de aplicaciones con las series de ventosas FGA y FG
  • Adhesivo de silicona (accesorio) para una fijación segura a la ventosa
Juntas anulares DR-MOS-SI
  • Junta anular de esponja de silicona de alta calidad (2) para pegar en ventosas de silicona (1)
  • Se puede adquirir con diversos diámetros y alturas, adecuada para las series de ventosas standard FGA (1,5 pliegues) y FG (2,5 pliegues)
  • Fijación óptima mediante adhesivo de silicona (como accesorio)
  • Diámetro: 20 / 10 x 2 a 88 / 64 x 5 mm
  • Para ventosas tipo: FGA, FG
  • Material: SI
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por