Accesorios Ventosas de vacío

La eficacia de las ventosas puede aumentar utilizando accesorios. Los insertos y las fundas de ventosa permiten agarrar las piezas sin que queden huellas. Los elementos de estabilización completan las ventosas de fuelle y las juntas anulares especiales reducen las fugas en superficies de piezas estructuradas.
 

FD 16 120
10.01.06.02565
Disco del filtro
Diámetro exterior D: 16 mm
Finura de filtro: 120 µm
para: Ventosa de fuelle
Tamaño: FG20/FGA20
FD 22 120
10.01.06.02566
Disco del filtro
Diámetro exterior D: 22 mm
Finura de filtro: 120 µm
para: Ventosa de fuelle
Tamaño: FGA 22
FD 18 120
10.01.06.02567
Disco del filtro
Diámetro exterior D: 18 mm
Finura de filtro: 120 µm
para: Ventosa de fuelle
Tamaño: FG25/FGA25
FD 30 120
10.01.06.02568
Disco del filtro
Diámetro exterior D: 30 mm
Finura de filtro: 120 µm
para: Ventosa de fuelle
Tamaño: FGA 33
FD 38 120
10.01.06.02569
Disco del filtro
Diámetro exterior D: 38 mm
Finura de filtro: 120 µm
para: Ventosa de fuelle
Tamaño: FGA 43
FD 55 120
10.01.06.02570
Disco del filtro
Diámetro exterior D: 55 mm
Finura de filtro: 120 µm
para: Ventosa de fuelle
Tamaño: FGA 53
FD 27 120
10.01.06.02571
Disco del filtro
Diámetro exterior D: 27 mm
Finura de filtro: 120 µm
para: Ventosa de fuelle
Tamaño: FG 32
FD 34 120
10.01.06.02572
Disco del filtro
Diámetro exterior D: 34 mm
Finura de filtro: 120 µm
para: Ventosa de fuelle
Tamaño: FG 42
FD 44 120
10.01.06.02573
Disco del filtro
Diámetro exterior D: 44 mm
Finura de filtro: 120 µm
para: Ventosa de fuelle
Tamaño: FG 52