Cordónes hermetizantes DI-SCHN

  • Cordón hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas
  • Adaptación de la ventosa a las dimensiones de piezas especiales
  • Manipulación de planchas de conglomerado y MDF con escotaduras

Nuestras prestaciones...

  • Cordón hermetizante perfilado por metros
  • Amplio surtido con diferentes diámetros

Su beneficio...

  • Montaje propio de ventosas en la forma deseada, adaptadas exclusivamente a piezas más valiosas
  • Gran surtido para geometrías de pieza diferentes
 

Artículos sueltos de la familia de productos Cordónes hermetizantes DI-SCHN

 

DI-SCHN 4 MOS EPDM-20
10.07.04.00052
Cordón hermetizante
Diámetro exterior D: 4 mm
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 20 °Sh
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20
10.07.04.00001
Cordón hermetizante
Diámetro exterior D: 6 mm
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 20 °Sh
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20
10.07.04.00002
Cordón hermetizante
Diámetro exterior D: 8 mm
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 20 °Sh
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL
10.07.04.00005
Cordón hermetizante
Diámetro exterior D: 8 mm
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 20 °Sh
Forma: con ranura
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20
10.07.04.00003
Cordón hermetizante
Diámetro exterior D: 10 mm
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 20 °Sh
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20
10.07.04.00004
Cordón hermetizante
Diámetro exterior D: 12 mm
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 20 °Sh