• Perfiles hermetizantes de dos componentes para la realización de soluciones específicas de ventosas
  • Perfiles hermetizantes para superficies muy rugosas o de fuerte estructura
  • Manipulación de bidones, sacos y piezas similares con superficies irregulares
Productos destacados
  • Perfiles hermetizante en cualquier longitud deseada para la autoconstrucción de ventosas en la forma requerida
  • Perfil de dos componentes de alta resistencia con goma esponjosa pegada o goma espuma vulcanizada optimizada para superficies altamente estructuradas
  • Perfiles hermetizantes robustos y resistentes con diferentes secciones transversales
  • Perfil 2K-MOS-20: Tira hermetizante de goma esponjosa vulcanizado (Perfiles soporte y hermetizante de cloropreno CR)
  • Perfil 2K-SWG-20: Tira hermetizante de goma esponjosa adherida (Perfil soporte de NBR, perfil hermetizante de caucho natural NK)
  • Material soporte de alta resistencia con perfil lateral para encajar en una placa de soporte correspondientemente preparada
  • Dimensiones: 4 x 6 a 30 x 25 mm
  • Perfiles transversales: De 8 x 1 mm a 25 x 20 mm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por