Las ventosas de fuelle en forma ovalada se han diseñado para piezas largas y delgadas. Las ventosas de fuelle se utilizan para manipular piezas de diferentes alturas, superficies con desniveles o delicadas.

Ventosas de fuelle FSGAO (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle FSGAO (1,5 pliegues)
  • Dimensiones: 95 x 40 y 140 x 65 mm
  • Material: VU1
  • Placa soporte atornillada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle FSGAO (1,5 pliegues)
Ventosa con alta resistencia al desgaste de Vulkollan con 1,5 pliegues para cargas elevadas y larga vida útil en el servicio de varios turnos.
Ventosas de fuelle SAOB (ovalada, 1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SAOB (ovalada, 1,5 pliegues)
  • Dimensiones: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle SAOB (ovalada, 1,5 pliegues)
Ventosa ovalada con 1,5 pliegues para chapas alargadas, abombadas y de pared delgada; fuerzas de retención horizontales y verticales muy altas y una gran carrera de la ventosa.
Ventosas de fuelle SAOB HT1 (ovalada, 1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SAOB HT1 (ovalada, 1,5 pliegues)
  • Dimensiones: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Material: HT1
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle SAOB HT1 (ovalada, 1,5 pliegues)
Ventosa ovalada con 1,5 pl. especial para la manipul. de vidrio casi sin huellas. Fuerzas de retención muy elevadas y gran carrera de ventosa.
Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)
  • Dimensiones: 60 x 30 a 80 x 40 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)
Vent. ovalada con 1,5 pl. para chapas alargadas, abombadas en sectores de alta temp.; fuerzas de retención muy elevadas y gran carrera de ventosa.
Ventosas de fuelle SPOB1 (ovaladas, 1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPOB1 (ovaladas, 1,5 pliegues)
  • Dimensiones: 60 x 20 y 100 x 40 mm
  • Material: ED
  • Elemento de conexión modular
×
Ventosas de fuelle SPOB1 (ovaladas, 1,5 pliegues)
Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pl., cuerpo base reforzado, efecto de amortiguación y gran carrera de ventosa para envases con estabilidad propia.
Ventosas de fuelle SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues)
  • Dimensiones: 35 x 15 a 80 x 35 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)
×
Ventosas de fuelle SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues)
Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues para la manipulación dinámica de bolsas y productos envasados en lámina en procesos de envasado Flow-Wrap.