Ventosas de fuelle FSGAO (1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues para el uso en servicio en varios turnos con los ciclos de tiempo más rápidos
  • Manipulación de chapas aceitadas, también abombadas, alargadas
  • Manipulación de cartones, maderas y piezas similares bajo condiciones duras
  • Manipulación de piezas muy abrasivas como, p. ej., cartones rugosos

Nuestras prestaciones...

  • Material Vulkollan VU1 con elevada resistencia a la rotura
  • Buenas resistencias químicas
  • Abrasión mínima, aprox. 10 - 12 mm³ según DIN 53516
  • 1,5 pliegues

Su beneficio...

  • Ventosa altamente resistente al desgaste para esfuerzo máximo y larga vida útil
  • Insensible a aceites (para manejo de chapas)
  • Hasta la vida útil 20 veces mayor respecto al NBR estándar
  • Gran fuerza de aspiración y efecto amortiguador óptimo al colocar sobre la pieza
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle FSGAO (1,5 pliegues)

 

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
10.01.06.00503
Ventosa de fuelle (ovalada), resistente al desgaste, para piezas alargadas
Dimensiones (LxB): 95 x 40 mm
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Latón
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00498
Ventosa de fuelle (ovalada), resistente al desgaste, para piezas alargadas
Dimensiones (LxB): 140 x 65 mm
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Latón
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5