Ventosas de fuelle SAOB HT1 (ovalada, 1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues para la manipulación de piezas de vidrio alargadas con la más alta dinámica
  • Manipulación de vidrio plano y de piezas de cristal moldeadas
  • Uso en líneas de producción de cristales para automóviles, como p. ej. parabrisas o ventanillas laterales, incluso después de su paso por el horno a temperaturas a 170 °C
  • Manipulación sin deslizamiento de piezas, para un posicionamiento exacto en el proceso de fabricación
  • Elevada absorción de fuerzas laterales cuando se utiliza sobre vidrios con polvo separador o superficie mojada

Nuestras prestaciones...

  • Material exento de huellas HT1
  • Elevada resistencia térmica
  • Amplio apoyo interior estructurado
  • 1,5 pliegues
  • Elevada rigidez del pliegue superior

Su beneficio...

  • Mínima influencia química sobre la superficie de la pieza
  • Manipulación de piezas calientes sin modificar las propiedades del material
  • Máxima absorción de fuerzas laterales, sobre todo cuando se utiliza sobre polvo separador y sobre piezas húmedas
  • Óptima adaptación a piezas abombadas, muy buena amortiguación
  • Muy buena estabilidad contra fuerzas horizontales en aceleraciones transversales
 

Individual items within the product family Ventosas de fuelle SAOB HT1 (ovalada, 1,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03156
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 60 x 30 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-IG
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.03175
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 60 x 30 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-AG
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03201
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 60 x 30 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G3/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-IG
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03202
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 60 x 30 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-AG
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03203
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-IG
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.03176
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-AG
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03204
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G3/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-IG
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03205
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03206
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 110 x 55 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.03178
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 110 x 55 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5

  1. 1
  2. 2