Ventosas de fuelle SAOB HT1 (ovalada, 1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues para la manipulación de piezas de vidrio alargadas con la más alta dinámica
  • Manipulación de vidrio plano y de piezas de cristal moldeadas
  • Uso en líneas de producción de cristales para automóviles, como p. ej. parabrisas o ventanillas laterales, incluso después de su paso por el horno a temperaturas a 170 °C
  • Manipulación sin deslizamiento de piezas, para un posicionamiento exacto en el proceso de fabricación
  • Elevada absorción de fuerzas laterales cuando se utiliza sobre vidrios con polvo separador o superficie mojada
Productos destacados
  • Mínima influencia química en la superficie de la pieza de trabajo gracias al material especial HT1 que no deja marcas
  • Manipulación de piezas calientes gracias a la resistencia a las altas temperaturas
  • La gran superficie de apoyo estructurada soporta las mayores fuerzas laterales, incluso cuando se utiliza polvo de separación y en piezas de trabajo húmedas
Ventosas de fuelle SAOB HT1 (ovalada, 1,5 pliegues)
  • Robusta y resistente ventosa de fuelle SAOB de diseño ovalado en HT1, con 1,5 pliegues, labio sellador simple, ranura especial y apoyo interior
  • Boquilla de conexión firmemente fijada al refuerzo de la ventosa (resistencia muy alta)
  • Estructura especial de la superficie de ventosa para las altas fuerzas transversales
  • Dimensiones: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Material: HT1
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Filtrar por