Ventosas de fuelle SAOB (ovalada, 1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues para la manipulación de chapas con la más alta dinámica, p. ej., chapas de rigidación, de refuerzo y aletas
  • Manipulación de chapas delgadas y de aluminio libre de abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización p. ej. en sistemas de alimentación para líneas de prensas en la industria del automóvil
  • Manipulación sin deslizamiento de chapas aceitadas gracias a la ranura especial del lado inferior de la ventosa, p. ej., para posicionamiento exacto en estampadoras etc.

Nuestras prestaciones...

  • Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues
  • Amplio apoyo interior estructurado
  • Amplia gama de tamaños
  • Elevada rigidez del pliegue superior

Su beneficio...

  • Para piezas largas o piezas estampadas o de carrocería
  • Evita la embutición, máxima absorción de cargas laterales, también con chapas aceitadas
  • Gran surtido para diferentes piezas
  • Muy buena estabilidad contra fuerzas horizontales en aceleraciones transversales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle SAOB (ovalada, 1,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAOB 140x70 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.00897
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 140 x 70 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
SAOB 110x55 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.00895
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 110 x 55 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.00893
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.00891
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 60 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
SAOB 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01038
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 140 x 70 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Número de pliegues: 1.5
SAOB 110x55 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01036
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 110 x 55 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Número de pliegues: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01034
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Número de pliegues: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01032
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 60 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Número de pliegues: 1.5
SAOB 140x70 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01030
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 140 x 70 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: M10-MA
Número de pliegues: 1.5
SAOB 110x55 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01028
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 110 x 55 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: M10-MA
Número de pliegues: 1.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3