• Manipulación de piezas con superficie con desniveles como p. ej., planchas de madera con estructura ranurada (componentes de muebles) o superficie rugosa de sierra
  • Manipulación de cartones con superficie con desniveles provocados por pliegues
  • Manipulación energéticamente eficiente de piezas pese a los desniveles de las superficies de las mismas
Productos destacados
  • Ventosa de fuelle estándar con anillo de sellado integrado para uso en superficies irregulares, fácil de cambiar
  • Manejo eficiente de la energía a pesar de la superficie irregular de la pieza de trabajo gracias al sellado óptimo del anillo de sellado y la ventosa de fuelle
  • Los anillos de sellado hechos de material especial adaptable y resistente al desgaste garantizan una larga vida útil y un uso flexible
  • Ventosas de las series FSGA y FSGPL con junta anular integrada
  • Ventosa de fuelle FSGPL con 1,5 pliegues con refuerzo vulcanizado
  • Ventosa FSGA con 1,5 pliegues compuesta de ventosa FGA y boquilla de conexión de ventosa (boquilla de conexión encajada)
  • Diametro: 53 a 200 mm
  • Material: NBR/NK
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por