Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues para la manipulación de piezas muy delicadas: efecto amortiguador óptimo
  • Manipulación de piezas con grandes desniveles, p. ej., tubos; (óptima adaptación a las superficies cóncavas y convexas)
  • Superficie de apoyo interior evita la absorción de la pieza (a partir del diámetro 52 mm)
  • Gracias al diseño especial de los pliegues, utilizable en instalaciones con tiempos mínimos de ciclos

Nuestras prestaciones...

  • Amplio surtido con diferentes diámetros y materiales
  • 2,5 pliegues
  • Pliegues suaves y adaptables
  • Labio sellador suave, saliente
  • Soporte de apoyo en la cara inferior (a partir de diámetro 52 mm)

Su beneficio...

  • Gran surtido para geometrías de pieza diferentes
  • Gran fuerza de aspiración y efecto amortiguador óptimo al posicionar sobre la pieza
  • Gran carrera de ventosa
  • Muy buena adaptación a superficies abombadas
  • Ninguna deformación permanente en caso de piezas de pared delgadas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSG 3 HT1-60 M3-AG
10.01.06.03711
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 3
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 3 HT1-60 M5-AG
10.01.06.03716
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 3
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 3 NBR-55 M3-AG
10.01.06.03712
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 3
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 3 NBR-55 M5-AG
10.01.06.03717
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 3
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 3 NBR-AS-55 M3-AG
10.01.06.03714
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 3
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 3 NBR-AS-55 M5-AG
10.01.06.03719
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 3
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 3 SI-55 M3-AG
10.01.06.03713
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 3
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 3 SI-55 M5-AG
10.01.06.03718
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 3
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 3 SI-AS-55 M3-AG
10.01.06.03715
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 3
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 3 SI-AS-55 M5-AG
10.01.06.03720
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 3
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
Número de pliegues: 2.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3