Ventosas de fuelle FSG VU1 (2,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues para el uso extremo en servicio de varios turnos con los ciclos más rápidos
  • Manipulación de piezas muy abrasivas
  • Ventosa con ranura especial: manipulación de chapas aceitadas, aumento de fuerzas transversales mediante desalojo del aceite
  • Ventosa sin ranura especial: manipulación de cartones, maderas y piezas similares

Nuestras prestaciones...

  • Material Vulkollan VU1 con elevada resistencia a la rotura
  • Buenas resistencias químicas
  • Abrasión mínima, aprox. 10 - 12 mm³ según DIN 53516
  • Superficie de apoyo en la cara inferior
  • Elevada rigidez del pliegue superior

Su beneficio...

  • Ventosa altamente resistente al desgaste para esfuerzo máximo y larga vida útil
  • Insensible contra aceites, para manipulación de chapas
  • Hasta la vida 20 veces mayor respecto al NBR standard
  • Ninguna deformación permanente en caso de materiales de pared delgada
  • Buena estabilidad contra fuerzas horizontales en altas aceleraciones
 

Individual items within the product family Ventosas de fuelle FSG VU1 (2,5 pliegues)

 

FSG 30 VU1-72 G1/4-AG
FSG 30 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00200
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 30 VU1-72 G1/4-IG
FSG 30 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00166
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00238
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 60
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00236
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 60
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00201
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 60
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 2.5
Equipamiento adicional:
Ranura de aceite
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00171
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 60
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 2.5
Equipamiento adicional:
Ranura de aceite
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00239
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 85
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00237
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 85
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00202
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 85
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 2.5
Equipamiento adicional:
Ranura de aceite
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00167
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 85
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 2.5
Equipamiento adicional:
Ranura de aceite