Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para la manipulación de piezas muy delicadas: efecto amortiguador óptimo mediante pliegues
  • Manipulación de piezas con desniveles, p. ej., tubos (óptima adaptación a las superficies cóncavas y convexas mediante pliegues)

Nuestras prestaciones...

  • Amplio surtido con diferentes diámetros y materiales
  • Labio sellador suave, saliente
  • 1,5 pliegues
  • Elevada rigidez del pliegue superior
  • Superficie de apoyo en la cara inferior (diámetro > 25 mm)

Su beneficio...

  • Gran surtido para las más diferentes piezas
  • Muy buena adaptación a superficies abombadas o desniveles de la pieza
  • Gran fuerza de aspiración y efecto amortiguador óptimo al colocar sobre la pieza
  • Buena estabilidad contra fuerzas horizontales en altas aceleraciones
  • Ninguna deformación permanente en caso de materiales de pared delgada
 

Individual items within the product family Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSGA 6 HT1-60 M5-AG
FSGA 6 HT1-60 M5-AG
10.01.06.02996
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 6
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 6 HT1-60 M5-IG
FSGA 6 HT1-60 M5-IG
10.01.06.03000
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 6
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-HE
FSGA 6 NBR-55 M5-AG
FSGA 6 NBR-55 M5-AG
10.01.06.02994
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 6
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 6 NBR-55 M5-IG
FSGA 6 NBR-55 M5-IG
10.01.06.02998
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 6
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-HE
FSGA 6 SI-55 M5-AG
FSGA 6 SI-55 M5-AG
10.01.06.02995
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 6
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 6 SI-55 M5-IG
FSGA 6 SI-55 M5-IG
10.01.06.02999
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 6
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-HE
FSGA 11 HT1-60 G1/8-AG
FSGA 11 HT1-60 G1/8-AG
10.01.06.01226
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 11
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
FSGA 11 HT1-60 G1/8-IG
FSGA 11 HT1-60 G1/8-IG
10.01.06.01232
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 11
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
FSGA 11 HT1-60 M5-AG
FSGA 11 HT1-60 M5-AG
10.01.06.01227
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 11
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 11 NBR-55 G1/8-AG
FSGA 11 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.00075
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 11
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA

  1. 1
  2. 2
  3. 3