Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues) a partir de Ø110 mm

  • Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para la manipulación de cartones, chapas y madera
  • Manipulación de piezas grandes y pesada, pero tambien sensibles (óptima adaptación a las superficies convexas mediante pliegues)

Nuestras prestaciones...

  • Diámetro grande
  • Labio sellador suave, saliente
  • 1,5 pliegues
  • Elevada rigidez del pliegue superior
  • Soporte de apoyo en la cara inferior

Su beneficio...

  • Aplicación para piezas pesadas pero delicadas al mismo tiempo
  • Muy buena adaptación a superficies abombadas
  • Gran fuerza de aspiración y efecto amortiguador óptimo al posicionar
  • Buena estabilidad contra fuerzas horizontales en altas aceleraciones
  • Ninguna deformación permanente en caso de materiales de pared delgada
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues) a partir de Ø110 mm

 

FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
10.01.06.00118
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 110
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 70 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/2"-HE
FSGA 110 SI-55 G1/2-IG
FSGA 110 SI-55 G1/2-IG
10.01.06.00119
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 110
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/2"-HE
FSGA 150 NBR-70 G1/2-IG
FSGA 150 NBR-70 G1/2-IG
10.01.06.00120
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 150
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 70 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/2"-HE
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
10.01.06.00121
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 150
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 70 °Sh
condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/2"-HE