Ventosas de fuelle FSGA-B (1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para la manipulación de piezas delicadas (efecto de amortiguación óptimo gracias a los pliegues); manipulación de piezas irregulares, por ejemplo, tubos (adaptación óptima en superficies cóncavas y convexas gracias a los pliegues)

Nuestras prestaciones...

  • Labio hermetizante suave y saliente
  • 1,5 pliegues
  • Elevada rigidez del pliegue superior

Su beneficio...

  • Excelente adaptación a superficies abombadas o irregularidades en la pieza
  • Elevada fuerza de aspiración y efecto de amortiguación óptimo al colocarlo sobre las piezas
  • Buena estabilidad frente a fuerzas horizontales con altas aceleraciones
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle FSGA-B (1,5 pliegues)

 

FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01118
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Diámetro Ds(n): 20 mm
Material de ventosa: Chloroprene CR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
Número de pliegues: 1.5
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG S
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG S
10.01.06.01119
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Diámetro Ds(n): 20 mm
Material de ventosa: Chloroprene CR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
Número de pliegues: 1.5
Equipamiento adicional: Tamiz
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01120
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Diámetro Ds(n): 20 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
Número de pliegues: 1.5
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG S
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG S
10.01.06.01121
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Diámetro Ds(n): 20 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
Número de pliegues: 1.5
Equipamiento adicional: Tamiz
FSGA-B30 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B30 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01122
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Diámetro Ds(n): 30 mm
Material de ventosa: Chloroprene CR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
Número de pliegues: 1.5
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01124
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Diámetro Ds(n): 30 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
Número de pliegues: 1.5
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
10.01.06.01128
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Diámetro Ds(n): 40 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
10.01.06.01131
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Diámetro Ds(n): 50 mm
Material de ventosa: Chloroprene CR
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
Equipamiento adicional: Tamiz