Ventosas de fuelle FSGA VU1 (1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para el uso extremo en servicio de varios turnos con los ciclos más rápidos
  • Manipulación de piezas muy abrasivas como, p. ej., cartones rugosos
  • Ventosa con ranura especial: manipulación de chapas aceitadas, aumento de fuerzas transversales mediante desalojo del aceite
  • Ventosa sin ranura especial: manipulación de cartones, maderas y piezas similares

Nuestras prestaciones...

  • Marterial Vulkollan VU1 con elevada resistencia a la rotura
  • Buenas resistencias químicas
  • Abrasión mínima, aprox. 10 - 12 mm³ según DIN 53516
  • Superficie de apoyo en la cara inferior
  • Elevada rigidez del pliegue superior

Su beneficio...

  • Ventosa altamente resistente al desgaste para esfuerzo máximo y larga vida útil
  • Insensible a aceites, para manipulación de chapas
  • Hasta la vida útil 20 veces mayor respecto al NBR standard
  • Ninguna deformación permanente en caso de materiales de pared delgada
  • Buena estabilidad contra fuerzas horizontales en altas aceleraciones
 

Individual items within the product family Ventosas de fuelle FSGA VU1 (1,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG
FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00197
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 30
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
FSGA 30 VU1-72 G1/4-IG
FSGA 30 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00169
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 30
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON
FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00306
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 40
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Equipamiento adicional:
Ranura de aceite
FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON
FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00299
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 40
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Equipamiento adicional:
Ranura de aceite
FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON
FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00307
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 50
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Equipamiento adicional:
Ranura de aceite
FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON
FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00300
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 50
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Equipamiento adicional:
Ranura de aceite
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00242
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 60
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG ON
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00198
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 60
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Equipamiento adicional:
Ranura de aceite
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00240
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 60
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG ON
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00172
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 60
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Equipamiento adicional:
Ranura de aceite

  1. 1
  2. 2