Ventosas de fuelle FSGB (3,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 3,5 pliegues para la manipulación de piezas muy delicadas: efecto amortiguador óptimo mediante pliegues, carrera de ventosa alta y labio sellador muy suave
  • Manipulación de piezas con grandes desniveles, p. ej., tubos (óptima adaptación a las superficies convexas mediante pliegues)
  • Manipulación de piezas a elevar con sumo cuidado, la ventosa dispone de una carrera extremadamente alta

La familia de productos Ventosas de fuelle FSGB (3,5 pliegues) es disponible hasta el 1/10/2022

Desde este momento, ya no pueden solicitarse artículos de esta familia de productos. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada llamando al o escribiendo a . También puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto.

Nuestras prestaciones...

  • 3,5 pliegues
  • Labio sellador suave, saliente
  • Pliegues suaves y adaptables

Su beneficio...

  • Gran fuerza de aspiración y efecto amortiguador extremadamente bueno al colocar sobre piezas delicadas
  • Muy buena adaptación a superficies abombadas
  • Elevada carrera de ventosa, óptima compensación de diferencias de altura
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle FSGB (3,5 pliegues)

 

assets/Artikelbild/10.01.06.00112_00.jpg
Auslaufartikel
FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.00112
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 25
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 3.5

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2022

assets/Artikelbild/10.01.06.00110_00.jpg
Auslaufartikel
FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.00110
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 25
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 3.5

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2022

assets/Artikelbild/10.01.06.00113_00.jpg
Auslaufartikel
FSGB 25 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.00113
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 25
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 3.5

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2022

assets/Artikelbild/10.01.06.00111_00.jpg
Auslaufartikel
FSGB 25 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00111
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 25
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 3.5

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2022