Ventosas de fuelle SAB (1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para la manipulación de chapas con la más alta dinámica
  • Manipulación de chapas delgadas y de aluminio libre de abombamiento o embutición de la chapa
  • Manipulación de formatos de chapa; acomodación óptima mediante la estructura de pliegues
  • Utilización p. ej. en sistemas de alimentación para líneas de prensas en la industria del automóvil
  • Manipulación sin deslizamiento de chapas aceitadas gracias a la ranura especial del lado inferior de la ventosa, p. ej., para posicionamiento exacto en estampadoras etc.

Nuestras prestaciones...

  • 1,5 pliegues
  • Amplio apoyo interior estructurado
  • Elevada rigidez del pliegue superior

Su beneficio...

  • Óptima adaptación y hermetización a piezas abombadas, muy buena amortiguación al posicionar
  • Evita la embutición y máxima absorción de cargas laterales
  • Muy buena estabilidad contra fuerzas horizontales en aceleraciones transversales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle SAB (1,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAB 22 NBR-60 G1/4-AG
10.01.06.01653
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 1.5
SAB 22 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.01533
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 1.5
SAB 22 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.01650
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Material de boquilla: Latón niquelado
Número de pliegues: 1.5
SAB 22 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01654
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: M10-MA
Material de boquilla: Acero
Número de pliegues: 1.5
SAB 22 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01655
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 1.5
SAB 30 NBR-60 G1/4-AG
10.01.06.01197
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 1.5
SAB 30 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.01196
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 1.5
SAB 30 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.01198
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Material de boquilla: Latón niquelado
Número de pliegues: 1.5
SAB 30 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01200
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: M10-MA
Material de boquilla: Acero
Número de pliegues: 1.5
SAB 30 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01201
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 1.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3