Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para la manipulación de chapas calientes hasta 250 °C con la más alta dinámica
  • Manipulación de formatos de chapa; acomodación óptima mediante la estructura de pliegues
  • Retirada de los componentes después del proceso de estampación
  • Manipulación de chapas delgadas sin abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización en sistemas de alimentación para lineas de prensas en la industria del automóvil

Nuestras prestaciones...

  • Material especial HT2 exento de silicona
  • Amplio apoyo interior estructurado
  • Labio sellador suave y adaptable
  • 1,5 pliegues
  • Elevada rigidez del pliegue superior

Su beneficio...

  • Libre de substancias destructoras de la pintura, resistente a temperaturas de hasta 250 °C
  • Máxima absorción de cargas laterales, evita la embutición
  • Óptima hermetización, también con desniveles leves
  • Óptima adaptación a piezas abombadas, muy buena amortiguación
  • Muy buena estabilidad contra fuerzas horizontales en aceleraciones transversales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
SAB 22 HT2-65 G1/4-AG
Nuevo
SAB 22 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02420
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 250 °C
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 22 HT2-65 G1/4-IG
Nuevo
SAB 22 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02419
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 250 °C
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 22 HT2-65 G3/8-IG
Nuevo
SAB 22 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02421
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 250 °C
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Latón niquelado
SAB 30 HT2-65 G1/4-AG
Nuevo
SAB 30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02424
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 250 °C
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 30 HT2-65 G1/4-IG
Nuevo
SAB 30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02423
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 250 °C
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 30 HT2-65 G3/8-IG
Nuevo
SAB 30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02425
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 250 °C
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Latón niquelado
SAB 40 HT2-65 G1/4-AG
Nuevo
SAB 40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02428
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 250 °C
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 40 HT2-65 G1/4-IG
Nuevo
SAB 40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02427
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 250 °C
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 40 HT2-65 G3/8-IG
Nuevo
SAB 40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02429
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 250 °C
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Latón niquelado
SAB 50 HT2-65 G1/4-AG
Nuevo
SAB 50 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.03452
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 250 °C
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio

  1. 1
  2. 2