Ventosas de fuelle (redonda)

Las ventosas de fuelle con forma redonda son adecuadas sobre todo para la manipulación de piezas con desniveles y abombadas. Gracias a su forma plana y a su reducido volumen, las ventosas agarran la pieza especialmente rápido y con gran exactitud de posición.
Número de pliegues
1,5  
 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FGA 78 NK-45 N019 DR
10.01.06.02977
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 78
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Equipamiento adicional: Junta anular
FGA 53 NK-45 N018 DR
10.01.06.02929
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 53
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Equipamiento adicional: Junta anular
FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR
10.01.06.02993
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales
Tamaño: 120
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Material de boquilla: Acero
Número de pliegues: 1.5
Equipamiento adicional: Junta anular
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR
10.01.06.02985
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales
Tamaño: 200
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Material de boquilla: Acero
Número de pliegues: 1.5
Equipamiento adicional: Junta anular
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR
10.01.06.02980
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 78
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Equipamiento adicional: Junta anular
FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR
10.01.06.02978
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales
Tamaño: 100
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Material de boquilla: Acero
Número de pliegues: 1.5
Equipamiento adicional: Junta anular
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR
10.01.06.02928
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 53
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Equipamiento adicional: Junta anular
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR
10.01.06.02672
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales
Tamaño: 150
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Material de boquilla: Acero
Número de pliegues: 1.5
Equipamiento adicional: Junta anular
FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR
10.01.06.01668
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 33
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Equipamiento adicional: Junta anular
FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR
10.01.06.01666
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 33
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Equipamiento adicional: Junta anular
 

  1. 1
  2. 2
  3. 3