Ventosas de fuelle (redonda)

Las ventosas de fuelle con forma redonda son adecuadas sobre todo para la manipulación de piezas con desniveles y abombadas. Gracias a su forma plana y a su reducido volumen, las ventosas agarran la pieza especialmente rápido y con gran exactitud de posición.
Número de pliegues
1,5  
 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSGA 2 NBR-55 M3-AG
10.01.06.04521
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 2
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
FSGA 2 SI-55 M3-AG
10.01.06.04522
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 2
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
FSGA 2 HT1-60 M3-AG
10.01.06.04523
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 2
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
FSGA 2 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.06.04524
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 2
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
FSGA 4 NBR-55 M3-AG
10.01.06.04143
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 4
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
FSGA 4 SI-55 M3-AG
10.01.06.04144
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 4
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
FSGA 4 HT1-60 M3-AG
10.01.06.04145
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 4
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
FSGA 4 SI-AS-55 M3-AG
10.01.06.04146
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 4
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Silicona SI-antiestática
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
assets/Artikelbild/10.01.06.04147_03.jpg
Nuevo
FSGA 4 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.06.04147
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 4
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
FSGA 6 NBR-55 M5-AG
10.01.06.02994
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 6
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
 

  1. 1
  2. 2
  3. 3