Placas de ventosa para alta temperatura SPL-HT

  • Placa de ventosa redonda para la manipulación de piezas de superficie plana
  • Uso, p. ej., en la industria del vidrio en el proceso de fabricación de vidrio flotado o en procesos de atemperado
  • Moldeado al calor en la industria del metal

Nuestras prestaciones...

  • Cuerpo fundamental de acero inoxidable con junta de tejido especial
  • Resistencia a la temperatura de hasta 600 °C
  • Junta de cambio rápido y sencillo

Su beneficio...

  • Muy alta resistencia a la temperatura (también a largo plazo)
  • Piezas calientes se pueden agarrar con vacío de forma segura y cuidadosa
  • La ventosa se puede cambiar individualmente en caso de desgaste o deterioro
 

Artículos sueltos de la familia de productos Placas de ventosa para alta temperatura SPL-HT

 

SPL-HT 60 ST G1/4-IG
10.01.23.00006
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
Tamaño: 60
Material de ventosa:
Tela del silicato
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Temperatura de la pieza max.: 600 °C
SPL-HT 90 ST G1/4-IG
10.01.23.00007
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
Tamaño: 90
Material de ventosa:
Tela del silicato
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Temperatura de la pieza max.: 600 °C
SPL-HT 140 ST G3/8-IG
10.01.23.00008
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
Tamaño: 140
Material de ventosa:
Tela del silicato
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Temperatura de la pieza max.: 600 °C
SPL-HT 35 ST G1/8-IG
10.01.23.00023
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
Tamaño: 35
Material de ventosa:
Tela del silicato
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Temperatura de la pieza max.: 600 °C