Placas de ventosa para alta temperatura SPL-HT FPM-F

  • Placa de ventosa redonda para el uso con piezas muy calientes
  • Manipulación de tubos de imagen calientes durante el desmoldeo
  • Manipulación de vidrio caliente

Nuestras prestaciones...

  • Material especial caucho fluorado FPM-F con revestimiento de fieltro
  • Ventosa y alojamiento atornillados
  • Amplia superficie de metal para alojar la ventosa

Su beneficio...

  • Máxima resistencia a la temperatura (brevemente hasta 400 °C) y pocas huellas
  • Ventosa reemplazable cuando se desgasta
  • Buena disip. de calor, tiempo corto de enfriamiento
 

Artículos sueltos de la familia de productos Placas de ventosa para alta temperatura SPL-HT FPM-F

 

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
10.01.01.00551
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
Tamaño: 90
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM-F
Dureza del material: 65 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Temperatura de la pieza max.: 400 °C
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
10.01.01.00832
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
Tamaño: 190
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM-F
Dureza del material: 65 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-MA
Temperatura de la pieza max.: 400 °C
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG
10.01.01.13438
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
Tamaño: 120
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM-F
Dureza del material: 65 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Temperatura de la pieza max.: 400 °C