Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovaladas, 1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues para la manipulación de chapas calientes hasta 250 °C con la más alta dinámica
  • Retiradas de las chapas alargadas después del proceso de estampación, p. ej. chapas de refuerzo y aletas
  • Manipulación de formatos de chapa; acomodación óptima mediante la estructura de pliegues
  • Manipulación de chapas delgadas sin abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización en sistemas de alimentación para lineas de prensas en la industria del automóvil

Nuestras prestaciones...

  • Material especial HT2 exento de silicona
  • Amplio apoyo interior estructurado
  • Labio sellador suave y adaptable
  • 1,5 pliegues
  • Elevada rigidez del pliegue superior

Su beneficio...

  • Libre de substancias destructoras de la pintura, resistente a temperaturas de hasta 250 °C
  • Máxima absorción de cargas laterales, evita la embutición
  • Óptima hermetización, también con desniveles leves
  • Óptima adaptación a piezas abombadas, muy buena amortiguación
  • Muy buena estabilidad contra fuerzas horizontales en aceleraciones transversales
 

Individual items within the product family Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovaladas, 1,5 pliegues)

 

SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02443
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 60 x 30 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02442
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 60 x 30 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02441
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 60 x 30 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02447
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02446
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02445
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: G3/8"-HE