Ventosas planas SAF HT2

  • Ventosa plana y redonda para la manipulación de chapas calientes hasta 250 °C con la más alta dinámica
  • Retirada de los componentes después del proceso de estampación
  • Manipulación de chapas delgadas sin abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización en sistemas de alimentación para líneas de prensas en la industria del automóvil

Nuestras prestaciones...

  • Material especial HT2 exento de silicona
  • Amplio apoyo interior estructurado
  • Labio sellador suave y adaptable

Su beneficio...

  • Libre de substancias destructoras de la pintura, resistente a temperaturas de hasta 250 °C
  • Máxima absorción de cargas laterales, evita la embutición
  • Óptima hermetización, también con superficies levemente abombadas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas planas SAF HT2

 

  1. 1
  2. 2
SAF 30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12349
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAF 30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12348
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12350
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SAF 40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12353
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAF 40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12352
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAF 40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12354
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SAF 50 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12357
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAF 50 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12356
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAF 50 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12358
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SAF 60 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12361
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica
Tamaño: 60
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA

  1. 1
  2. 2