Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas)

  • Ventosa plana y ovalada para la manipulación de chapas calientes hasta 250 °C con la más alta dinámica
  • Retiradas de las chapas alargadas después del proceso de estampación, p. ej. chapas de refuerzo y aletas
  • Manipulación de chapas delgadas sin abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización en sistemas de alimentación para líneas de prensas en la industria del automóvil

Nuestras prestaciones...

  • Material especial HT2 exento de silicona
  • Amplio apoyo interior estructurado
  • Labio sellador suave y adaptable

Su beneficio...

  • Libre de substancias destructoras de la pintura, resistente a temperaturas de hasta 250 °C
  • Máxima absorción de cargas laterales, evita la embutición
  • Óptima hermetización, también con desniveles leves
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas)

 

  1. 1
  2. 2
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG
10.01.05.00742
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 60 x 23 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG
10.01.05.00741
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 60 x 23 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SAOF 60x23 HT2-65 RA
10.01.05.00847
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 60 x 23 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG
10.01.05.00743
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 60 x 23 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.05.00751
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.05.00750
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.05.00749
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.05.00747
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 90 x 30 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.05.00746
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 90 x 30 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.05.00745
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 90 x 30 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE

  1. 1
  2. 2