Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa para procesos de bin- picking con una adaptación óptima a una amplia gama de piezas
Tamaño | 53 |
Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Rosca G1 | G3/8"-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 10,30 mm |
Ds | 52,10 mm |
G1 | G3/8"-MA |
H | 68 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Tamaño | 53 |
Familia de productos | SVE |
Instrucciones de pedido: SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG
La ventosa para Bin-Picking (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SVE, boquilla de conexión SC