• Ventosa de fuelle de 2 componentes con 3,5 pliegues para manipular bolsas muy finas y flexibles
  • Se utiliza para manipular bolsas y envases llenos de líquidos, sólidos o polvos, especialmente con un nivel de llenado bajo
  • Utilización en procesos dinámicos de envasado junto con robots delta, en encajadoras y en aplicaciones de pick & place
Productos destacados
  • Manipulación segura de bolsas finas, flexibles o llenas de líquido
  • La conexión 2K de alta resistencia del fuelle y el labio hermetizante combina las exigentes propiedades de los materiales en una ventosa
  • El labio hermetizante suave y cómodo permite un sellado óptimo incluso en bolsas muy arrugadas
  • Los fuelles reforzados con pliegues entrelazados garantizan una estabilidad y un apoyo óptimos durante los ciclos rápidos
  • La ventosa de silicona conforme a la FDA es apta para el contacto con alimentos
Ventosa de fuelle PSPF
  • Ventosa de fuelle 2C PSPF compuesta por un fuelle flexible (1) y un labio hermetizante suave y adaptable (2)
  • Ventosa con 3,5 pliegues disponible en silicona alimentaria
  • Diámetro de boquilla muy grande para flujos elevados
  • Utilización de elementos de conexión enchufables de una sola pieza (3)
  • Elemento de unión con rosca macho y junta anular integrada
  • Dimensiones: de 33 mm a 53 mm
  • Materiale: SI
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por