Ventosa para Bin-Picking SVE

  • Ventosa en forma de campana para una máxima flexibilidad en superficies de conformado libre, esquinas y bordes
  • Manipulación de diversas piezas en aplicaciones de Bin-Picking
  • Manipulación de bienes de consumo en el ámbito de la automatización de almacenes
  • El uso de silicona conforme con FDA permite el contacto con los alimentos

Nuestras prestaciones...

  • Labio hermetizante muy delgado
  • Contorno de apoyo interno
  • Gran flujo nominal
  • Ventosa de silicona conforme con FDA

Su beneficio...

  • Excelente adaptación a esquinas, bordes y superficies de conformado libre
  • Manipulación segura y flexible de diferentes productos
  • Compensa las fugas en diferentes piezas
  • Adecuada para el contacto directo con los alimentos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosa para Bin-Picking SVE

 

assets/Artikelbild/10.01.19.00257_00.jpg
Nuevo
SVE 53 PU-55 G3/8-AG
10.01.19.00257
Ventosa para procesos de bin- picking con una adaptación óptima a una amplia gama de piezas
Tamaño: 53
Material de ventosa: Poliuretano PU
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G3/8"-MA
assets/Artikelbild/10.01.19.00258_00.jpg
Nuevo
SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG
10.01.19.00258
Ventosa para procesos de bin- picking con una adaptación óptima a una amplia gama de piezas
Tamaño: 53
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Rosca G1: G3/8"-MA