• Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para la manipulación de piezas delicadas mediante efecto amortiguador de pliegues y labio sellador suave
  • Tareas de manipulación en la industria del embalaje, como la manipulación de piezas flexibles y embalajes secundarios lábiles
  • Tareas de manipulación en procesos de lavado con agua clorada, como el lavado de bolsas
Productos destacados
  • 1,5 pliegues ofrecen un buen efecto de amortiguación cuando se colocan en las piezas de trabajo
  • Gran diámetro efectivo para una gran fuerza de aspiración
  • El labio sellador suave y flexible y el pliegue inferior se adaptan a las superficies curvas y a los desniveles
  • El pliegue superior rígido proporciona una gran estabilidad durante la aceleración horizontal
Ventosas de fuelle FGA PVC (1,5 pliegues)
  • Robusta y resistente ventosa FGA (2) con 1,5 pliegues y labio sellador simple
  • Geometría muy adaptable y material suave y también adaptable
  • Gran diámetro interior efectivo
  • Ventosas de repuesto y boquillas (1) se pueden combinar flexiblemente dentro de una familia (3)
  • Diámetro: 13 a 22 mm
  • Material: PVC (apta para productos alimenticios)
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por