Ventosas de fuelle FGA SI-HD (1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para la manipulación de piezas sensibles mediante compensación de altura y efecto de amortiguación
  • Uso en procesos con exigencias en ventosas de silicona muy robustas y resistentes
  • Manipulación de piezas con superficie muy abrasiva como envases, recipientes cilíndricos de vidrio (p. ej., ampollas o viales), etc.
  • Utilización en procesos que requieren aptitud para alimentos y temperaturas de hasta +180 °C

Nuestras prestaciones...

  • Ventosa de fuelle redonda de material especial SI-HD
  • Labio hermetizante ajustable
  • Gran rigidez del pliegue superior

Su beneficio...

  • Ventosa de silicona resistente al desgaste para soportar grandes cargas y manipulación con seguridad de procesos de materiales muy abrasivos; resistencia térmica de -30 °C a +180 °C y conforme con los alimentos
  • Excelente adaptación a superficies abombadas o irregularidades en la pieza
  • Buena estabilidad frente a fuerzas horizontales con altas aceleraciones
 

Individual items within the product family Ventosas de fuelle FGA SI-HD (1,5 pliegues)

 

FGA 6 SI-HD N004
Eficiente
Nuevo
FGA 6 SI-HD N004
10.01.06.03442
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación resistente al desgaste desniveladas
Tamaño: 6
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 11 SI-HD N016
Eficiente
Nuevo
FGA 11 SI-HD N016
10.01.06.02976
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación resistente al desgaste desniveladas
Tamaño: 11
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 14 SI-HD N016
Eficiente
Nuevo
FGA 14 SI-HD N016
10.01.06.03143
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación resistente al desgaste desniveladas
Tamaño: 14
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 1.5
FGA 16 SI-HD N016
Eficiente
Nuevo
FGA 16 SI-HD N016
10.01.06.02459
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación resistente al desgaste desniveladas
Tamaño: 16
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 22 SI-HD N016
Eficiente
Nuevo
FGA 22 SI-HD N016
10.01.06.03419
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación resistente al desgaste desniveladas
Tamaño: 22
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 25 SI-HD N016
Eficiente
Nuevo
FGA 25 SI-HD N016
10.01.06.03245
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación resistente al desgaste desniveladas
Tamaño: 25
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 1.5