Ventosas de fuelle FGA SI-MD (1,5 pliegues)

  • Material especial para la utilización en procesos en los que se utilizan detectores de metal o cámaras, como p. ej. en la industria de los alimentos
  • Utilización en la manipulación de alimentos como pan, pizza o galletas en cintas de extracción
  • Manipulación a temperaturas hasta +180° C
  • Utilización en procesos de la industria de los alimentos que requieren ventosas de metal detectable

Nuestras prestaciones...

  • Ventosa de material especial SI-MD de metal detectable
  • Material especial de silicona (azul pastel)

Su beneficio...

  • Manipulación con seguridad de procesos en el sector de los alimentos
  • Aptitud para alimentos según reglamentos FDA y BfR; resistencia térmica de -30 °C a +180 °C; identificación óptica
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle FGA SI-MD (1,5 pliegues)

 

FGA 11 SI-MD-55 N016
10.01.06.04151
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 11
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 14 SI-MD-55 N016
10.01.06.04114
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 14
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 16 SI-MD-55 N016
10.01.06.04115
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 16
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 20 SI-MD-55 N016
10.01.06.03892
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 20
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 1.5
FGA 22 SI-MD-55 N016
10.01.06.04152
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 25 SI-MD-55 N016
10.01.06.04153
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 25
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 33 SI-MD-55 N018
10.01.06.04096
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 33
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 1.5
FG 14 SI-MD-55 N016
10.01.06.03982
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 14
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 2.5