Ventosas de fuelle FGSA SI-MD (1,5 pliegues)

  • Material especial para la utilización en procesos en los que se utilizan detectores de metal o cámaras, como p. ej. en la industria de los alimentos
  • Utilización en la manipulación de alimentos como pan, pizza o galletas en cintas de extracción
  • Manipulación a temperaturas hasta +180° C
  • Utilización en procesos de la industria de los alimentos que requieren ventosas de metal detectable

Nuestras prestaciones...

  • Ventosa de material especial SI-MD de metal detectable
  • Material especial de silicona (azul pastel)

Su beneficio...

  • Manipulación con seguridad de procesos en el sector de los alimentos
  • Aptitud para alimentos según reglamentos FDA y BfR; resistencia térmica de -30 °C a +180 °C; identificación óptica
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle FGSA SI-MD (1,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
FSGA 11 SI-MD M5-AG
10.01.06.04193
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 11
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 11 SI-MD G1/8-AG
10.01.06.04194
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 11
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
FSGA 11 SI-MD G1/8-IG
10.01.06.04195
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 11
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
FSGA 14 SI-MD M5-AG
10.01.06.04196
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 14
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 14 SI-MD G1/8-AG
10.01.06.04197
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 14
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
FSGA 14 SI-MD G1/8-IG
10.01.06.04198
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 14
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
FSGA 16 SI-MD M5-AG
10.01.06.04199
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 16
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 16 SI-MD G1/8-AG
10.01.06.04200
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 16
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
FSGA 16 SI-MD G1/8-IG
10.01.06.04201
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 16
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
FSGA 20 SI-MD M5-AG
10.01.06.04202
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 20
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA

  1. 1
  2. 2