Ventosas de fuelle FSG SI-HD (2,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues para la manipulación de piezas sensibles mediante compensación de altura y efecto de amortiguación
  • Uso en procesos con exigencias en ventosas de silicona muy robustas y resistentes
  • Manipulación de piezas con superficie muy abrasiva como envases, recipientes cilíndricos de vidrio (p. ej., ampollas o viales), etc.
  • Utilización en procesos que requieren aptitud para alimentos y temperaturas de hasta +180 °C

Nuestras prestaciones...

  • Ventosa de fuelle redonda de material especial SI-HD
  • Labio hermetizante ajustable
  • Gran rigidez del pliegue superior

Su beneficio...

  • Ventosa de silicona resistente al desgaste para soportar grandes cargas y manipulación con seguridad de procesos de materiales muy abrasivos; resistencia térmica de -30 °C a +180 °C y conforme con los alimentos
  • Excelente adaptación a superficies abombadas o irregularidades en la pieza
  • Buena estabilidad frente a fuerzas horizontales con altas aceleraciones
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle FSG SI-HD (2,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
FSG 7 SI-HD M5-AG
10.01.06.04154
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 7
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 7 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04155
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 7
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 7 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04156
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 7
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Número de pliegues: 2.5
FSG 9 SI-HD M5-AG
10.01.06.04157
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 9
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 9 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04158
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 9
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 9 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04159
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 9
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Número de pliegues: 2.5
FSG 12 SI-HD M5-AG
10.01.06.04160
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 12
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 12 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04161
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 12
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 12 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04162
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 12
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Número de pliegues: 2.5
FSG 14 SI-HD M5-AG
10.01.06.04163
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 14
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
Número de pliegues: 2.5

  1. 1
  2. 2