Ventosas de fuelle FSGA SI-HD (1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para la manipulación de piezas sensibles mediante compensación de altura y efecto de amortiguación
  • Uso en procesos con exigencias en ventosas de silicona muy robustas y resistentes
  • Manipulación de piezas con superficie muy abrasiva como envases, recipientes cilíndricos de vidrio (p. ej., ampollas o viales), etc.
  • Utilización en procesos que requieren aptitud para alimentos y temperaturas de hasta +180 °C

Nuestras prestaciones...

  • Ventosa de fuelle redonda de material especial SI-HD
  • Labio hermetizante ajustable
  • Gran rigidez del pliegue superior

Su beneficio...

  • Ventosa de silicona resistente al desgaste para soportar grandes cargas y manipulación con seguridad de procesos de materiales muy abrasivos; resistencia térmica de -30 °C a +180 °C y conforme con los alimentos
  • Excelente adaptación a superficies abombadas o irregularidades en la pieza
  • Buena estabilidad frente a fuerzas horizontales con altas aceleraciones
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle FSGA SI-HD (1,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
FSGA 6 SI-HD M5-AG
10.01.06.04175
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 6
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 6 SI-HD M5-IG
10.01.06.04174
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 6
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-HE
FSGA 11 SI-HD M5-AG
10.01.06.04176
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 11
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 11 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04177
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 11
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
FSGA 11 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04178
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 11
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
FSGA 14 SI-HD M5-AG
10.01.06.04179
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 14
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 14 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04180
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 14
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
FSGA 14 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04181
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 14
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
FSGA 16 SI-HD M5-AG
10.01.06.04182
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 16
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 16 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04183
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 16
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA

  1. 1
  2. 2