• Ventosa de fuelle rectangular con 2,5 o 3,5 pliegues para la manipulación de materiales de embalaje rectangulares de superficie heterogénea
  • Manipulación de productos embalados en lámina, bolsas con relleno y envases de bolsa; piezas con caída de pliegues
  • Manipulación de piezas flexibles y embalajes secundarios lábiles que se pueden deformar durante la manipulación
  • Se puede utilizar un número variable de marcos de apoyo
Productos destacados
  • Gran superficie de aspiración rectangular optimizada para piezas de trabajo rectangulares
  • Los pliegues suaves y flexibles se adaptan a las superficies heterogéneas y piezas flexibles
  • labio sellador suave y adaptable para un sellado óptimo sobre piezas estructuradas y piezas con caída de pliegues
  • El marco de apoyo opcional aumenta la estabilidad de la ventosa
Ventosas de fuelle FSGB-R (rectangular)
  • Ventosa rectangular de fuelle FSGB-R con labio sellador simple, compuesta de ventosa FGB-R (3) y placas de conexión (1)
  • FSGB-R 52x25 y FSGB-R 60x29 con 2,5 pliegues; FSGB-R 80x30, FSGB-R80x40 y FSGB-R 80x50 con 3,5 pliegues
  • Geometría muy adaptable y labio sellador suave y también adaptable
  • La ventosa se fija por forma entre las placas de conexión. Atornilladura (2) en el lado de la ventosa para cambiar fácilmente la ventosa de repuesto en posición de montaje
  • El marco de apoyo con travesaños (4), accesorio, se puede montar opcionalmente en los pliegues; también se pueden equipar sólo algunos pliegues con marcos de apoyo
  • Dimensiones: 52 x 25 a 80 x 50 mm
  • Material: NBR, SI
  • Placa soporte atornillada en la pieza elastomérica
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por