Ventosas de fuelle SPB1 (1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para el uso en formadoras de cajas de cartón y trays
  • Manipulación de cajas de cartón y embalajes con estabilidad propia en máquinas de carga superior y lateral
  • Procesos de paletizado y despaletizado
  • Aplicaciones Heavy-Duty con grandes exigencias de sellado y desgaste de la ventosa

Nuestras prestaciones...

  • Labio sellador flexible y adaptable
  • Cuerpo fundamental de la ventosa reforzado
  • Elementos de encaje entre el labio sellador y el pliegue
  • Superficie de aspiración efectiva grande
  • Material Elastodur ED-65 resistente al desgaste

Su beneficio...

  • Excelentes características de sellado sobre cartones y embalajes con estabilidad propia
  • Gran estabilidad propia en procesos dinámicos
  • Engranaje dentado evita el desplazamiento de la ventosa
  • Altas fuerzas de aspiración con dimensiones pequeñas
  • Muy poco desgaste, aprox. 3 veces más larga que el material NBR
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle SPB1 (1,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
SPB1 10 ED-65 M5-AG
SPB1 10 ED-65 M5-AG
10.01.06.03489
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 10
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: M5-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 10 ED-65 M5-IG
SPB1 10 ED-65 M5-IG
10.01.06.03568
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 10
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: M5-HE
Número de pliegues: 1.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03490
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 15
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-IG
SPB1 15 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03491
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 15
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03492
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-IG
SPB1 20 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03493
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03494
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 25
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-IG
SPB1 25 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03495
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 25
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03496
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-IG
SPB1 30 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03497
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
Número de pliegues: 1.5

  1. 1
  2. 2