• Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues para el uso en formadoras de cajas de cartón y trays con exigencias altas de carrera de la ventosa, dinámica y resistencia al desgaste
  • Manipulación de piezas flexibles, cajas de cartón con relleno para procesos de paletizado y despaletizado
  • Aplicaciones en los que se exigen excelente capacidad de adaptación y compensación de altura, p. ej. retirada de cartones del cargador en formadoras rotativas
  • Manipulación de cajas de cartón, embalajes flexibles y con estabilidad propia en máquinas de carga superior y lateral
Productos destacados
  • Carrera de ventosa muy alta para una adaptación óptima a las superficies curvas
  • Los grandes diámetros de los pliegues interiores permiten altos volúmenes de flujo para tiempos de ciclo cortos
  • Labio sellador flexible optimizado para cajas de cartón y embalajes rígidos
  • Los elementos de separación entre el labio sellador y el pliegue impiden que la ventosa se mueva
Ventosas de fuelle SPB2 (2,5 pliegues)
  • Ventosa de fuelle redonda SPB2 con 2,5 pliegues (2) y labio sellador y flexible
  • Hasta un diámetro de 30 mm, con elemento de conexión de encaje (1)
  • A partir de diámetro de 40 mm con un elemento integrador de 2 piezas: compuesto de componente para el lado de la máquina y componente para el lado de aspiración
  • Disponible como ventosa montada (elemento de conexión y ventosa) o en piezas sueltas
  • Diámetro: 20 a 50 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexión modular
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por