Ventosas de fuelle SPB2 P (2,5 p.) (c. resistencia al flujo)

  • Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues para procesos de paletizado y despaletizado en el sector del envasado
  • Manipulación de material de envasado como cajas de cartón o envases con y sin estabilidad propia
  • Manipulación de envases blíster, productos envasados en lámina, bolsas de plástico o trays
  • Uso en sistemas de planos aspirantes y „planos de ventosas“; integración de resistencias al flujo opcional para reducir las fugas que ocurren en la disponibilidad de la pieza-parte

Nuestras prestaciones...

  • Montaje sin herramientas mediante función de inserción
  • Labio sellador flexible y adaptable
  • Suave de los pliegues con gran carrera y reducida fuerza de retroceso
  • Elementos de encaje entre el labio sellador y el pliegue
  • Material de silicona SI conforme con FDA

Su beneficio...

  • Montaje y desmontaje de las ventosas muy rápido
  • Excelente hermetizado sobre cajas de cartón y material de envasado, así como sobre superficies sin estabilidad propia con tendencia a abombarse
  • Uso en sistemas de planos aspirantes y „planos de ventosas“; compensación de desniveles y efecto de amortiguación
  • Engranaje dentado evita el desplazamiento de la ventosa
  • Es posible el uso directo en el ramo alimenticio
 

Individual items within the product family Ventosas de fuelle SPB2 P (2,5 p.) (c. resistencia al flujo)

 

SPB2 20 SI-40 SW80 P
SPB2 20 SI-40 SW80 P
10.01.06.03220
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 40 °Sh
Resistencia al flujo SW: 0.8 mm
Número de pliegues: 2.5
Diseño: Push In
SPB2 20 SI-40 SW100 P
SPB2 20 SI-40 SW100 P
10.01.06.03221
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 40 °Sh
Resistencia al flujo SW: 1 mm
Número de pliegues: 2.5
Diseño: Push In
SPB2 20 SI-40 SW130 P
SPB2 20 SI-40 SW130 P
10.01.06.03222
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 40 °Sh
Resistencia al flujo SW: 1.3 mm
Número de pliegues: 2.5
Diseño: Push In
SPB2 20 SI-40 SW150 P
SPB2 20 SI-40 SW150 P
10.01.06.03223
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 40 °Sh
Resistencia al flujo SW: 1.5 mm
Número de pliegues: 2.5
Diseño: Push In
SPB2 40 SI-55 SW80 P
SPB2 40 SI-55 SW80 P
10.01.06.03224
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Resistencia al flujo SW: 0.8 mm
Número de pliegues: 2.5
Diseño: Push In
SPB2 40 SI-55 SW100 P
SPB2 40 SI-55 SW100 P
10.01.06.03225
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Resistencia al flujo SW: 1 mm
Número de pliegues: 2.5
Diseño: Push In
SPB2 40 SI-55 SW130 P
SPB2 40 SI-55 SW130 P
10.01.06.03226
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Resistencia al flujo SW: 1.3 mm
Número de pliegues: 2.5
Diseño: Push In
SPB2 40 SI-55 SW150 P
SPB2 40 SI-55 SW150 P
10.01.06.03227
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Resistencia al flujo SW: 1.5 mm
Número de pliegues: 2.5
Diseño: Push In