Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 15 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Rosca G1 | G1/8"-HE |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 4 mm |
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 17 mm |
Ds | 15 mm |
G1 | G1/8"-HE |
H | 34,30 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 7,30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspiración a -200 mbar | 0,25 N |
Fuerza aspiración a -200 mbar | 0,50 N |
Fuerza aspir. | 0,75 N |
Volumen | 1,20 cm³ |
Tamaño | 15 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 5,50 g |
Familia de productos | SPB2f |
Instrucciones de pedido: SPB2f 15 SI-55 G1/8-IG
La ventosa SPB2f (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector