Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Rosca G1 | G1/8"-MA |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 6 mm |
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 22,50 mm |
Ds | 20 mm |
G1 | G1/8"-MA |
H | 29,40 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 9,10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspiración a -200 mbar | 0,60 N |
Fuerza aspiración a -200 mbar | 1,10 N |
Fuerza aspir. | 1,70 N |
Volumen | 1,86 cm³ |
Tamaño | 20 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 6,30 g |
Familia de productos | SPB2f |
Instrucciones de pedido: SPB2f 20 SI-55 G1/8-AG
La ventosa SPB2f (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector