Ventosas de fuelle SPB4 (4,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 4,5 pliegues para la manipulación de productos de forma inestable como bolsas y otros envases de film plástico
  • Agarre y manipulación con seguridad de bolsas rellenas de productos sólidos, en polvo e incluso líquidos
  • Uso en procesos rápidos de envasado, especialmente en combinación con robots tipo araña

Nuestras prestaciones...

  • Labio sellador delgado e inclinado con laminillas de flujo
  • Independencia funcional entre labio sellador y pliegues
  • Cuerpo fundamental y pliegues reforzados
  • Diámetro nominal extra grande para altos flujos volumétricos
  • Material apto para productos alimenticios silicona SI y SI-HD

Su beneficio...

  • Excelente sellado sobre bolsas y otras piezas flexibles
  • Los pliegues comprimidos no afectan a la flexibilidad del labio sellador
  • Evita el efecto del colapso cuando la ventosa se estira
  • Para el funcionamiento con bombas, soplantes y eyectores multietapa
  • Es posible el uso directo en el ramo alimenticio
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle SPB4 (4,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SPB4 20 SI-55 G1/8-AG
SPB4 20 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03514
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4 20 SI-55 G1/8-IG
SPB4 20 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03517
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4 20 SI-55 G1/4-AG
SPB4 20 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03515
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/4"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4 20 SI-55 G1/4-IG
SPB4 20 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03518
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/4"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-AG
SPB4 20 SI-55 G3/8-AG
10.01.06.03516
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G3/8"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-IG
SPB4 20 SI-55 G3/8-IG
10.01.06.03519
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G3/8"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/8-AG
SPB4 30 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03520
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/8-IG
SPB4 30 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03523
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/4-AG
SPB4 30 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03521
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/4"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/4-IG
SPB4 30 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03524
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/4"-HE
Número de pliegues: 4.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3