Ventosas de fuelle SPB4 (4,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 4,5 pliegues para la manipulación de productos de forma inestable como bolsas y otros envases de film plástico
  • Agarre y manipulación con seguridad de bolsas rellenas de productos sólidos, en polvo e incluso líquidos
  • Uso en procesos rápidos de envasado, especialmente en combinación con robots tipo araña

Nuestras prestaciones...

  • Labio sellador delgado e inclinado con laminillas de flujo
  • Independencia funcional entre labio sellador y pliegues
  • Cuerpo fundamental y pliegues reforzados
  • Material apto para productos alimenticios silicona SI

Su beneficio...

  • Excelente sellado sobre bolsas y otras piezas flexibles
  • Los pliegues comprimidos no afectan a la flexibilidad del labio sellador
  • Evita el efecto del colapso cuando la ventosa se estira
  • El uso directo en el ramo alimenticio
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle SPB4 (4,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SPB4 50 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03915
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4 50 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03916
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4 50 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03532
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/4"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4 50 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03535
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/4"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4 50 SI-55 G3/8-AG
10.01.06.03533
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G3/8"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4 50 SI-55 G3/8-IG
10.01.06.03536
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G3/8"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4 50 SI-55 G1/2-AG
10.01.06.03534
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/2"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4 50 SI-55 G1/2-IG
10.01.06.03537
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/2"-HE
Número de pliegues: 4.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3