• Ventosa de fuelle redonda con 4,5 pliegues para handling de sacos rígidos y envases de pie
  • Proceso seguro de agarre y handling de sacos y envases llenos de líquido, sólido o polvo con un alto nivel de llenado
  • Utilización en procesos de envasado rápidos, sobre todo en combinación con robots Delta (empaquetadoras de cajas y aplicaciones de pick & place)
Productos destacados
  • La silicona SI que cumple con la FDA permite el contacto directo con los alimentos
  • El estabilizador de la bolsa integrado evita que incluso las láminas delgadas y suaves sean arrastradas
  • Cuerpo principal reforzado y pliegues para un agarre seguro bajo altas cargas laterales
  • El gran flujo nominal permite altas tasas de flujo para ciclos cortos
Ventosas de fuelle SPB4f (4,5 pliegues)
  • Ventosa de fuelle SPB4f con 4,5 pliegues (1) con labio sellador suave y flexible con laminillas de flujo segmentadas y estabilizador de bolsas integrado
  • Diámetro de vástago muy grande para altos flujos
  • Fuelle de ventosa con refuerzo especial para mayor estabilidad
  • Montaje mediante el elemento de conexión SC (3) de Schmalz; alternativamente, mediante encaje directo al tubo (4) de la máquina y fijación mediante abrazadera de tubo
  • Todos los elementos de conexión (SC) con rosca exterior están equipados con una junta anular integrada
  • Filtro de encaje opcional como filtro previo (2)
  • Diámetro: 30 a 50 mm
  • Material: SI
  • Boquilla de conexión modular o función de inserción
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por