Ventosas de fuelle SPB4f (4,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 4,5 pliegues para la manipulación de bolsas y otros envases muy flexibles
  • Agarre y manipulación con seguridad de bolsas con relleno líquido, sólido o en polvo y envases con grado de llenado bajo
  • Utilización en procesos de envasado rápidos, sobre todo en combinación con robots Delta (empaquetadoras de cajas y aplicaciones de pick & place)

Nuestras prestaciones...

  • Labio sellador extremadamente flexible y adaptable con laminillas de flujo
  • Estabilizador de bolsa integrado
  • Cuerpo base y pliegues reforzados
  • Grandes diámetros nominales
  • Material de silicona SI y SI-HD conforme con FDA

Su beneficio...

  • Óptima hermetización en bolsas, también con fuerte formación de pliegues, grado de llenado bajo y movimientos basculantes
  • Estabilización de la bolsa; ni siquiera se embuten las láminas delgadas y suaves (LDPE)
  • Agarre seguro con elevadas cargas transversales y oscilaciones de la pieza
  • Altos flujos para ciclos de corta duración
  • Es posible el uso directo en el sector alimenticio
 

Individual items within the product family Ventosas de fuelle SPB4f (4,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG
Eficiente
SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03538
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G1/8-IG
Eficiente
SPB4f 30 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03541
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG
Eficiente
SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03539
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/4"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G1/4-IG
Eficiente
SPB4f 30 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03542
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/4"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G3/8-AG
Eficiente
SPB4f 30 SI-55 G3/8-AG
10.01.06.03540
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G3/8"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G3/8-IG
Eficiente
SPB4f 30 SI-55 G3/8-IG
10.01.06.03543
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G3/8"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG
Eficiente
SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03544
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4f 40 SI-55 G1/8-IG
Eficiente
SPB4f 40 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03547
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4f 40 SI-55 G1/4-AG
Eficiente
SPB4f 40 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03545
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/4"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG
Eficiente
SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03548
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/4"-HE
Número de pliegues: 4.5

  1. 1
  2. 2