Ventosas de fuelle SPOB1 (ovaladas, 1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues para el uso en formadoras de cajas de cartón y trays
  • Manipulación de cajas de cartón y embalajes de forma estable o inestable en máquinas de carga superior y lateral
  • Procesos de paletizado y depaletizado
  • Aplicaciones Heavy-Duty con grandes exigencias de sellado y desgaste de la ventosa

Nuestras prestaciones...

  • Diseño ovalado
  • Cuerpo fundamental de la ventosa reforzado
  • Elementos de encaje entre el labio sellador y el pliegue de la ventosa
  • Material Elastodur ED-65 resistente al desgaste y a la abrasión

Su beneficio...

  • Ideal para todas las piezas ovaladas con superficie plana o abombada
  • Gran estabilidad propia de la ventosa con la pieza aspirada en procesos dinámicos
  • El engranaje dentado evita el desplazamiento del cuerpo fundamental respecto al labio sellador
  • Poco desgaste, aprox. 3 veces más larga que el material NBR
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle SPOB1 (ovaladas, 1,5 pliegues)

 

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03510
Ventosa de fuelle (ovalada) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Dimensiones (LxB): 60 x 20 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/8"-MA
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03511
Ventosa de fuelle (ovalada) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Dimensiones (LxB): 60 x 20 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/8"-HE
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03512
Ventosa de fuelle (ovalada) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Dimensiones (LxB): 100 x 40 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/4"-MA
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG
10.01.06.03513
Ventosa de fuelle (ovalada) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Dimensiones (LxB): 100 x 40 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/4"-HE